385-7196: HSG-ENGR-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    385-7196: HSG-ENGR-CLA

    Número de Peça : 385-7196
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Alojamento Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    earthmoving compactor
    826G 826C 836G 836 825G 825C 825G II 825 826G II

    wheel-type loader
    980G 988G 980G II 988F 980F 980F II 980C 988F II 988B

    wheel dozer
    824C 824S 834G 834B 834U 824G II 834S 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D35HP D40D D400E D400D D350E II D44B D350E D400 D550B

    track-type tractor
    8A D8L 59 8 D9R 9S 59N 9U 8U 8S D9L 9 D9N 58 9SU D9T 9C 59L 58L

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900