385-7197: ABRAÇ BOMBA ÁG
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    385-7197: ABRAÇ BOMBA ÁG

    Número de Peça : 385-7197
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bomba de Água Classic

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Classic™ fornecem a durabilidade certa pelo preço certo para o equipamento de ciclo de vida médio a longo, de aplicações mais leves e de menor uso.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Bomba de Água
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 6,5
    • Comprimento (pol): 6,3
    wheel-type loader
    926 G910 926E G916 916 G926 910

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H

    excavator
    215 EL180 215B E180

    integrated toolcarrier
    IT18B IT12 IT28B IT18 IT28

    engine - industrial
    3204

    track-type loader
    931B 953 935B 931C 943 935C II 931C II 931 935C

    track-type tractor
    4P D4H 4 D3B D3C D3 D5C D4C II 55 D4C D5C PAT 3 5A PAT 53 54 4S D3C II 3S D4B 3P 4A D5C PATLGP