385-7276: REVESTIMENTO - CIL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    385-7276: REVESTIMENTO - CIL

    Número de Peça : 385-7276
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Camisa do Cilindro

    Descrição:

    • As camisas do cilindro são instaladas nos blocos do motor e evitam que os pistões se desgastem através dos diâmetros internos dos cilindros

    Atributos:

    • As superfícies internas têm um padrão de hachuras cruzadas uniformes para o assentamento rápido do anel, vedação apropriada do anel, distribuição uniforme de óleo e longa vida útil.
    • Os flanges são polidos por rolamentos no raio para aumentar a força e a resistência contra rachaduras.
    • A construção em aço cinza de alto grau com tratamento térmico fornece resistência e vida útil longa excepcionais.
    • A espessura controlada do cabeçote do flange garante uma compatibilidade precisa com o bloco e o cabeçote.
    • As tolerâncias de fabricação precisas asseguram diâmetros internos perfeitamente arredondados para controle eficiente de óleo e instalação correta em blocos de motor Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 11,3
    • Comprimento (pol): 6
    forest products
    TK722 2391 TK752 532 2590 TK751 551 511 521B 522B 552 2 552 TK721 TK732 2390 2290 541 2 TK741 521 522 TK711 2491 541

    motor grader
    12H

    engine - truck
    C9

    excavator
    330C FM 330C 330C L 330C LN 330C MH

    engine - industrial
    C9

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 627G

    track-type tractor
    D6R II D6R