385-7740: GP ESTEIRA MOT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    385-7740: GP ESTEIRA MOT

    Número de Peça : 385-7740
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Grupo de Sapatas SystemOne™ (Serviço Extremo, Garra Simples, com Elo Mestre da Abraçadeira)

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.

     


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para funcionar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • Os elos mestres da abraçadeira são usados na Esteira SystemOne.

     

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 36
    • Número de Seções da Esteira: 45
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,8661
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type tractor
    D6T D6 D6T XL D6T XW D6T LGP D6R D6 XE D6R LGP D6R XL