386-1723: Luzes de LED 3" × 3"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    386-1723: Luzes de LED 3" × 3"

    Número de Peça : 386-1723
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho LED de Feixe Alto de 9-32 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • : 0
    • Altura (mm): 0
    • Comprimento (mm): 0
    • Largura (mm): 0
    • Padrão de Lente: Feixe Alto
    • Temperatura (ºC): 0
    • Tensão (volts): 9-32
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Lente: 0
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho LED
    • Tipo de Montagem: Vertical/Suspensa
    lhd
    R3000H, R1700K, R1600H, R2900G, R1700G

    mg
    14M, 16M