387-6489: AS TUBO-ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    387-6489: AS TUBO-ÓLEO

    Número de Peça : 387-6489
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tubulação de Dreno do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os bicos são um importante componente dos turbocompressores, o que melhora a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão do motor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 3
    • Comprimento (pol): 15
    cold planer
    PM312 PM310 PM313

    wheel-type loader
    972L 966L 972M 966M

    pipelayer
    PL72

    articulated dump truck
    725C 725C2