388-6274: 3" × 3" Luzes HID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    388-6274: 3" × 3" Luzes HID

    Número de Peça : 388-6274
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho HID de Feixe Amplo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Peça do Lastro: 319-7.384
    • Padrão de Lente: Holofote
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID
    • Tipo de Montagem: Suspensa
    pavimentadoras de asfalto
    AP655FLRC, AP600FLRC, AP1055F, AP655F, AP1000F, AP600F, AP-500E, AP555E, AP1000E, AP1055E, AP-655D, AP-600D

    motoniveladoras
    16M

    carregadeiras
    950K, 980K, 962K, 972K, 950GC, 966KXE, 966K