• \
  • Home
  • 388-6292: 3" × 3" Luzes HID
388-6292: 3" × 3" Luzes HID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    388-6292: 3" × 3" Luzes HID

    Número de Peça : 388-6292
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho HID de Feixe Amplo de 12 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • : 0
    • Altura (mm): 0
    • Comprimento (mm): 0
    • Largura (mm): 0
    • Número de Peça do Lastro: 319-7.383
    • Padrão de Lente: Holofote
    • Potência (watts): 0
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID
    • Tipo de Montagem: Suspensa
    comp
    CB10, CB-44B CB16 CB8, CB-68B CB-54B CB-64B CB15 CB7, CB46B, CB-66B CB13 CD10, CD8