• Home
  • 388-6295: 3" × 3" Luzes HID
388-6295: 3" × 3" Luzes HID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    388-6295: 3" × 3" Luzes HID

    Número de Peça : 388-6295
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho HID de Longo Alcance de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • N/P Lastro: 319-7384, 0
    • N/P Lente: 0, 291-2941
    • N/P Lâmpada: 290-8160, 0
    • Padrão de Lente: 0, Longo Alcance
    • Tensão: 0, 24 volts
    • Tipo de Conector: DT Integral, 0
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID, 0
    • Tipo de Montagem: Suspensa, 0