• Home
  • 393-2631: Kit de Recondicionamento do Motor Bronze
393-2631: Kit de Recondicionamento do Motor Bronze
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    393-2631: Kit de Recondicionamento do Motor Bronze

    Número de Peça : 393-2631
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kits de Recondicionamento de Motor Precious Metal™ para Máquinas

    Componente básico para todos os níveis de kits mais elevados. Ideal para reparo antes da falha e inclui componentes não normalmente pensados para ele, como um termostato, que poderiam evitar um tempo de inatividade não planejado e falhas com altos custos. Além disso, inclui todas as peças necessárias para uma opção de reparo de baixo custo, bem como muitos componentes de valor agregado, como rolamentos de haste, além de juntas e selos necessários, para remontar o motor (kit de recondicionamento fora da armação).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Arranjo do Motor: 146-4344, 110-1609, 130-7111, 110-5760, 146-4342, 146-4341, 110-1607, 146-4336, 266-9815, 146-4337, 269-6940, 274-3980, 146-4339, 146-4338, 146-4340
    • Modelo de Vendas da Máquina: 12G, 140G, 140H, 12H, 160H, 14G, 143H
    • Modelo do Motor: 3306
    • O Kit Bronze Contém: Inclui regulador de temperatura, filtro de combustível, filtro de óleo, mangueira, placa de encosto, mola, juntas, anéis retentores, selos, bujões, anel de retenção, parafusos, porcas, arruelas, rolamentos, travas, prisioneiros, abraçadeiras, espaçadores e conjunto de respiro. Inclui conjunto de tela conforme necessário., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.
    • Prefixo de Série da Máquina: 3FR, 9EJ, 5HM, 8KM, XZK, 8MN, 13W, 72V, 5ZM, 3AS, 2WR, XZJ, XZH, 9ZN, 4XM, 2GS, 9TN, 1AL, 3HR, 2FM, 2ZK, 4ER