394-1244: GP DE BOMBA-F XF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    394-1244: GP DE BOMBA-F XF

    Número de Peça : 394-1244
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Transferência do Combustível Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pol): 4,5
    • Comprimento (mm): 160,02
    • Comprimento (pol): 6,3
    • Largura (mm): 160,02
    engine - truck
    C13