397-6206: KIT DE RECONDICIONAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    397-6206: KIT DE RECONDICIONAMENTO

    Número de Peça : 397-6206
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Recondicionamento da Bomba de Injeção do Combustível

    Descrição:

    • Um Kit de Recondicionamento da Bomba de Combustível da Cat® fornece a você todas as peças necessárias para retornar o sistema de combustível de volta às configurações originais de fábrica.
    • Bombas individuais
    • Selos
    • Molas
    • Peças do governador
    • Selo e diafragma
    • Engrenagens Planetárias
    • Pesos

    Atributos:

    • Nossos kits foram projetados para conveniência - pré-embalados, solicitados com um número de peça único e entregues em uma única caixa, poupando-lhe tempo e dinheiro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pol): 7
    • Comprimento (mm): 363,22
    • Comprimento (pol): 14,3
    • Largura (mm): 236,22
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.