398-1530: Granel do Selo Cm
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    398-1530: Granel do Selo Cm

    Número de Peça : 398-1530
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 6,5
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    skid steer loader
    299D XHP 279C2, 297C 279C 277C 299D 299C 272D XHP 289C 272C 287C 289C2, 246C 262C 287C2, 256C 262C2, 272D 277C2