398-2929: GARFO-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    398-2929: GARFO-CLA

    Número de Peça : 398-2929
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Garfo Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    wheel-type loader
    980K, 980H, 980G II 980G, 980M, 982M, 980K HLG

    wheel dozer
    824K, 824G, 824G II 824H, 824KLRC

    wheel loaders
    982M, 980H, 980K, 980L, 980M, 980GII, 980KOEM, 980G, 982XE 980GOEM

    wheel dozers
    824K, 824G, 824G II 824H, 824KLRC

    compactors
    825H, 826K, 825G, 825K, 825KLRC 825GII

    earthmoving compactor
    825G II 825K, 826K, 826H, 826G, 826G II