398-5238: GP ESTEIRA MOT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    398-5238: GP ESTEIRA MOT

    Número de Peça : 398-5238
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo da Esteira de Rolamento Tipo Luva (Serviço Extremo, Garra Simples, Material Resistente a Desgaste Ondulado, Retenção de Pino Positivo (PPR))

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.


    Atributos:

    • O projeto da Esteira de Rolamento Tipo Luva elimina o atrito entre o pino e a bucha, aumentando significativamente a vida útil da esteira e o ponto para selar a esteira novamente de 4.000 a 6.000 horas. O selo da esteira pós-curva melhorar a vedação após a troca de bucha.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • Os elos ondulados resistentes a desgaste têm um design exclusivo que ajuda a evitar o desgaste ondulado (desgaste no centro do elo) de forma que o elo da esteira se desgaste de forma mais uniforme e tenha uma vida útil maior.
    • A esteira de PPR tem um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo. Isso evita a produção de folga axial e ajuda a garantir a retenção do óleo em aplicações de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 28
    • Número de Seções da Esteira: 41
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 3/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 12,5
    track-type tractor
    D11T