• \
  • Home
  • 398-8351: ENGRENAGEM-TRA-CLA
398-8351: ENGRENAGEM-TRA-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    398-8351: ENGRENAGEM-TRA-CLA

    Número de Peça : 398-8351
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Trem de Força Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    com
    826H, 836K, 836, 826G, 825G II 826G II 825G, 826C, 825H, 836G

    wtt
    834K, 824G II 834H, 834G, 824G

    uat
    AD55, AD45B, AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    mg
    24M, 24H

    wheel loaders
    986H, 980C, 988F, 988G

    wheel dozers
    834KLRC, 824GII, 824H, 834B

    compactors
    826GII, 825GII, 836K, 836H, 836G, 825C

    articulated trucks
    D44B, D44

    underground articulated trucks
    AD45B, AD30

    wtl
    988K, 980C, 988F II 988G, 988H, 986H, 980F, 986K, 988 XE 988B, 988K XE 980G