399-2301: Conjunto de Montagem
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    399-2301: Conjunto de Montagem

    Número de Peça : 399-2301
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Montagem

    Descrição:
    Suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar deslocamentos e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído)

    Montagens de Copo consistem em uma bucha de borracha cilíndrica com uma luva de aço interna, encaixada sob pressão em um copo de aço externo.

    Atributos:
    Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir tensão e esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador.  Todo o sistema (projeto de suporte, seleção de material, colocação, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a necessidades de aplicação específicas.

    Montagens de Copo são capazes de suportar cargas radiais altas ao mesmo tempo em que controlam o movimento axial.  Normalmente, elas são instaladas em uma estrutura de apoio de tampa e sela para auxiliar a instalação e posicionar o sistema.

    Aplicações:
    Montagens de Copo são usadas principalmente para conectar pacotes de motor e trem de força à estrutura principal.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo do Copo (pol): 4,97
    • Diâmetro Interno do Copo (pol): 2,75
    • Tipo de Suporte: Montagem em Formato de Copo
    wheel tractor-scraper
    657G