399-2792: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    399-2792: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 399-2792
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Serrilhada Curva

    Descrição:
    Borda Cortante Serrilhada Curva de 8" (203 mm)

    Atributos:
    Espessura da Borda 1" (25 mm)
    Comprimento da Borda 3' (914 mm)
    Tamanho do Dente/Folga do Dente 64 mm/38 mm
    Tamanho do Parafuso 0,75” (19 mm)

    Aplicação Recomendada:
    As bordas serrilhadas curvas conseguem penetrar melhor que uma opção sem serra porque aplicam mais pressão para baixo.  As aplicações incluem os solos muito compactados ou com exigências de carga de maior impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,00
    • Comprimento (pol): 35,90
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.