399-6063: ROLAMENTO-YM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    399-6063: ROLAMENTO-YM

    Número de Peça : 399-6063
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Rolos Classic

    Descrição:
    Peças Yellowmark™ são peças do pós-venda tier intermediário para equipamentos Cat em aplicações leves.

    Atributos:
    Peças Yellowmark™ têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium.
    Elas também possuem a própria Declaração de Garantia.

    Aplicação recomendada:
    Aplicações leves

    Mais informações sobre a Yellowmark

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel-type loader
    994 994H 993K 988H 986K 988K 994F 994D 988K XE 994K 986H 988G

    off-highway truck
    769D 770 771C 769C 770G 768C 769 768B 771D 770G OEM 769B 69D 773B

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55

    wheel tractor-scraper
    637G 631E 637E 633E II 631G 633E

    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    load, haul, dump
    R3000H