3B-4503: Arruelas de Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3B-4503: Arruelas de Pressão

    Número de Peça : 3B-4503
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Acessórios de rádio da máquina

    Acessórios de alta qualidade, kits de instalação, adaptadores e conversores para rádios da máquina Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Espessura (mm): 0
    • Revestimento: 0
    mex
    303 304 305

    3500
    G3516B 3508B

    whex
    M325C MH

    emac
    3046

    fp
    HH44 DE

    teng
    C15 C-9 C7 C9 C13

    it
    IT28G

    pipe
    PL61

    tmh
    TH514C, TH417D, TH210, TH306D, TL1055D, TH357D, TH417C, TH408D, TH560B, TH406C, TH337C, TH220B, TH414C, TH336C, TH407C, TL1255D, TH215, TH514D, TL943D, TH3510D, TL642D, TH340B, TH314D, TH360B, TH350B, TH355B, TH580B, TH330B, TH460B

    ap
    AP-1000D, AP-800D, BG-230D, BG-260D, AP-655C, AP-1055D, BG-260C, BG-2455D, AP-1055B, AP-1000B, BG-2455C

    wtl
    928G, 906H 914K 908H2 910K 908H 907M 907H 907H2 924H, 918M 908M 907K 906M 906K 906H2 908K 914M 910M

    exc
    314C 320C, 318B N 320D RR 320D LRR 320D L 318C, 312C, 320C FM 315C, 321C 323D L 320D, 312C L 317B LN 320D FM 313B 318B, 323D S 317B L 323D LN M325D MH 311C M325D L MH 320C L 319C 330C

    meng
    3176C 3516B 3508 3512B 3516 3512 3508B C12 3208 C-12 3196

    petr
    3512C TH35-C15T 3508C TH35-C13T TH31-E61 3512B TH31-C9T 3516C TH35-E81 G3306B

    ieng
    G3508 G3512 G3304B 3508 G3516 G3306B G3520B G3412 G3306 G3512B CG137-08 G3408 3516 G3304 3512 3512C G3408C G3406 CG137-12

    mh
    MH3037

    oht
    MT4400D AC 794 AC

    epg
    G3520C G3516 G3520B G3512 3516B G3520E G3516E G3508 G3516C G3516B 3512C G3412C 3512B 3516