3B-4613: Contrapinos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3B-4613: Contrapinos

    Número de Peça : 3B-4613
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada, Tipo de Extremidade: Extremidade Mitrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Pino - B (pol): 1/2
    • Diâmetro do Pino - A (pol): 1/8
    • Material: Aço Zincado, Aço Zincado
    • Tipo de Extremidade do Contrapino: Extremidade de Esquadria
    • Tipo de Pino: Contrapinos
    cold planer
    PM822, PM620, PM825 PM820, PM622

    track-type tractor
    D3, D7H, 7A D6H, 6 7S 6A 6SU 7U 7SU 57 56H 6S 56 7

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28B, IT28

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    wheel-type loader
    G936, 926E, 916, 936E, 926, 936, G926, G916, 936F

    petroleum products
    C9 C7 TH31-C9I CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9P

    forest products
    554, 574

    engine - industrial
    3208 3114 C-9 3116 3306 3126 C7 C9 3126B

    expanded mining products
    6020B