3B-4622: Contrapinos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3B-4622: Contrapinos

    Número de Peça : 3B-4622
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada, Tipo de Extremidade: Extremidade Mitrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Pino - B (pol): 2 1/4
    • Diâmetro do Pino - A (pol): 1/8
    • Material: Aço Zincado
    • Tipo de Extremidade do Contrapino: Extremidade de Esquadria
    • Tipo de Pino: Contrapinos
    rrss
    RR-250B, SS-250B, SS-250, RR-250, RM-250C

    meng
    D398B D398A D379A D379B

    ieng
    D379B D398 D379 D398B

    wts
    613C

    est
    30/30 DEUCE

    tmh
    TH62, TH63, TH83, TH82