3B-5302: Contrapinos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3B-5302: Contrapinos

    Número de Peça : 3B-5302
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada, Tipo de Extremidade: Extremidade Mitrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Pino - B (pol): 2 1/4
    • Diâmetro do Pino - A (pol): 3/16
    • Material: Aço Zincado
    • Tipo de Extremidade do Contrapino: Extremidade de Esquadria
    • Tipo de Pino: Contrapinos
    telehandler
    TH82, TH63, TH560B, TH580B, TH83, TH62, TH460B, TH340B, TH103, TH350B, TH330B, TH220B, TH355B, TH360B

    integrated toolcarrier
    IT28G

    mini hydraulic excavator
    303.5E2 305.5E2 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 303.5E2 CR 305E2 CR 304E2 304E2 CR

    work tool
    BH27 BH30W BP24 BH30

    wheel-type loader
    907H 908, 928HZ, 906, 907M 907H2 924H, 907K 924HZ, 908H 906M 908M 924G, 924GZ, 908K 906K 930H, 906H 902, 930G, 908H2 906H2 928G

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 D4HTSK II D5HTSK II 517

    excavator
    330B L 330C, 325C, 325B L

    backhoe loader
    426C, 428C, 424D, 428D, 416D, 430D, 420D, 438D, 432D, 442D, 438C, 416B, 436C, 446B, 416C, 446D, 428B

    challenger
    65E, 65D, 65C, 75D, 75C, 75E