3B-5320: Contrapinos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3B-5320: Contrapinos

    Número de Peça : 3B-5320
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada, Tipo de Extremidade: Extremidade Mitrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Pino - B (pol): 3
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro do Pino - A (pol): 3/8
    • Material: Aço Zincado, Aço Zincado
    • Observações: 0
    • Tipo de Extremidade do Contrapino: Extremidade de Esquadria
    • Tipo de Pino: Contrapinos
    pipelayers
    PL72

    pipelayer
    572R, 572R II PL72

    track-type tractor
    D7R II D6T XW D6M D6T XL D7R, D5N D8T, D6N D6T, D6R, D6T LGP D5M D6T LGPPAT D8R D6T XL PAT D8R II D6T XW PAT

    mini hydraulic excavator
    302.2D 302.5C, 302.7D 302.4D 302.5

    wheeled excavator
    W345B II W330B M325B

    engine - machine
    C9.3

    motor grader
    140G, 160K, 120H, 135H, 140H ES 14M, 160H NA 140H NA 160G, 12H NA 140K, 12G, 12M 3 163H NA 16H, 14G, 12H, 14M-3 120H ES 160H, 160H ES 12M 3 AWD 16G, 12K, 120H NA 160M 3 AWD 140M 3 135H NA 140H, 130G, 120G, 143H, 160M 3 120K, 163H, 140M 3 AWD 12H ES 14H NA 16H NA 140K 2 120K 2 14H

    work tool
    SNOW WING

    wheel-type loader
    924K 930M 930K 938K 910K 914K

    excavator
    330C MH 325C, 345B II MH 330B L

    track type tractors
    D8T, D6TXL, D6TXW, D6TLGPVP, D6TLGP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6RIIILGP, D9T

    motor graders
    140K, 14M3, 12M3, 160M3, 140M3AWD, 140M3