3E-8925: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3E-8925: Linha de Serviços Gerais, Seca, Bateria de Partida

    Número de Peça : 3E-8925
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 675 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 675
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 55
    • Capacidade de Reserva (Min): 120
    • Comprimento (pol): 12,00
    • Peso - Seco (lb): 29,5
    • Peso - Úmido (lb): 45,5
    • Tamanho do Grupo: 27
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Seca
    • Tipo de Equipamento: INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, CAMINHÃO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    • Ácido Nominal Para Enchimento (QT): 6,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.