• Home
  • 3F-9025: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
3F-9025: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3F-9025: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 3F-9025
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: 0, Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.81, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0, 5.00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 8
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 1.87
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta, 0
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 1 1/4 - 7
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: Polegada, 0