3G-6049: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3G-6049: PINO

    Número de Peça : 3G-6049
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino

    Descrição:
    Pino Retentor

    Atributos:
    1" (25,4 mm) de Diâmetro, 145 mm de Comprimento Geral, com 5,2 mm de uma extremidade a outra do orifício.

    Aplicação Recomendada:
    Grupo de Rafadeira em determinadas Pás-Carregadeiras

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 145,00
    • Comprimento (pol): 5,71
    • Diâmetro (mm): 25,40
    • Diâmetro (pol): 1,00
    track-type tractor
    D4G, D4K2 XL D4K2 LGP D3G, D5K2 XL D5G, D5K2 LGP D3K2 XL D3K LGP D4K LGP D5K XL D3K2 LGP D4K XL D3K XL D5K LGP

    track-type loader
    953, 953C, 953B, 943, 953D, 953K