3G-6065: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3G-6065: PINO

    Número de Peça : 3G-6065
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino

    Descrição:
    Pino

    Atributos:
    Pino de 3,5" (88,85 mm) de diâmetro x 21,45" (545 mm) de comprimento

    Aplicação Recomendada:
    Grupo de Extrator do Pino em Tratores D9, D10 e D11

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 21,46
    • Diâmetro (pol): 3,50
    track-type tractor
    11U 9 D9R, 10 59N 10U D11N, 10SU D10N, 9U 9S D10, 59 10S D10R, 59L 11SU 11 9C 58L D9L, 10C