3G-6395: EXTREMIDADE BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3G-6395: EXTREMIDADE BORDA

    Número de Peça : 3G-6395
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda da Extremidade

    Descrição:
    Segmento da Borda da Extremidade Reta


    Atributos:
    Borda Cortante Aparafusada / Sistema de Proteção de Cantos


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Borda em determinadas Pás-carregadeiras 924, 928, 950, 960, 962, 963, 966, 970 e 972.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 35
    • Altura (pol): 1,38
    • Comprimento (mm): 510
    • Comprimento (pol): 20,08
    • Largura (mm): 200
    • Máquina: Pá-carregadeira
    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    962M, 966F II 924GZ, 966G II 962G, 972G, 966F, 966D, 950F II 972M, 950G II 972G II 966M XE 962K, 966G, 960F, 966E, 950H, 950 GC 966M, 970F, 950G, 966H, 972L, 972H, 972M XE 950K, 972K, 962G II 980K, 966C, 966K XE 950M, 950L, 962H, 966L, 966K, 924G, 962L

    work tool


    track-type loader
    963K, 973, 977L, 963D, 973C, 963B 963C, 973D