3G-6509: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3G-6509: PINO

    Número de Peça : 3G-6509
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino

    Descrição:
    Pino de Montagem do Ríper


    Atributos:
    Pino de 3,5" (88,9 mm) de diâmetro x 334 mm de comprimento.


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Montagem do Ríper em Tratores D10 / D11

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 334
    • Comprimento (pol): 13,15
    • Diâmetro (mm): 88,9
    • Diâmetro (pol): 3,5
    track-type tractor
    10U 59 10 10S 11 D10N, 9S D10T2, D11R, D9L, D10R, 59L 9U 58L 59N D11N, D11T, 9C D10T, 10C D10, 11U 9 10SU 11SU

    wheel dozer
    854G