3G-6856: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3G-6856: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 3G-6856
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Engrenagens

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 147,3
    • Altura (pol): 5,8
    • Comprimento (mm): 276,9
    • Comprimento (pol): 10,9
    • Largura (mm): 182,9
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD60, AD45B, AD55B, AE40 AD45, AD40

    wheel-type loader
    988F II 988B, 992, 992B, 988F

    wheel dozer
    834U 834S 834B

    earthmoving compactor
    836