3G-7966: Bordas Cortantes Curvadas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3G-7966: Bordas Cortantes Curvadas

    Número de Peça : 3G-7966
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Curvada

    Descrição:
    A melhor opção de borda curvada é geralmente a borda endurecida uniformemente tolerante a impactos. As bordas curvadas penetram o leito da estrada melhor que as bordas planas, enquanto carregam material existente para a frente para deixar uma superfície plana e regular.

    Atributos:
    Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Espessura (mm): 19,05
    • Espessura (pol): 0,75
    • Largura (mm): 152,4
    • Material: Endurecido Uniformemente (DH2)
    • Máquina: Motoniveladora
    • Serrilha: Não Serrilhado
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.