3G-8194: CILINDRO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3G-8194: CILINDRO A

    Número de Peça : 3G-8194
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubo do Cilindro Hidráulico com Rolamento

    Descrição:
    Um tubo de cilindro hidráulico é um componente de formato cilíndrico contínuo e abriga os conjuntos de haste e pistão de um arranjo de cilindro hidráulico completo.


    Atributos:
    Os Tubos de Cilindro Hidráulico Cat® são fabricados com paredes de tubo espessas que permitem mais ciclos de serviço. Esse recurso, quando combinado com Selos Cat Acima do Tamanho, pode estender a vida útil do cilindro em muitas aplicações.


    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Cilindro Hidráulico Cat® foram projetados para aplicações específicas de máquina.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Tubo do Cilindro Hidráulico Cat® Reman com Rolamento
    track-type tractor
    58 8 58L 9 8S 8U D8L, 9SU 59L 59N 8A 9U D9N

    wheel dozer
    844, 844K, 844H