3P-3043: Elo-Esteira Mestre
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3P-3043: Elo-Esteira Mestre

    Número de Peça : 3P-3043
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Mestre Bipartido (Extremidade do Pino do Lado Direito)

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,91
    excavator
    225

    pipelayer
    561D 561C

    track-type loader
    977 953 951B 943 951C 955K 955L

    track-type tractor
    D5B D5 55 D5E 153 5A 6 163 5 5S

    oem solutions
    OEMS