3P-3046: Elo-Esteira Mestre
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3P-3046: Elo-Esteira Mestre

    Número de Peça : 3P-3046
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre Bipartido do Elo da Esteira (Extremidade da Bucha do Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tombamento da Esteira (mm): 175,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,91
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D5B, 5S 163 D5, 55, 5A 153 6 5 D5E

    pipelayer
    561C, 561D

    track-type loader
    951C, 955L, 953, 955K, 943, 977 951B

    excavator
    225