3P-3890: Sapata-Esteira Mestre
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3P-3890: Sapata-Esteira Mestre

    Número de Peça : 3P-3890
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre da Sapata de Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    Sapata de Esteira Principal Classic™ (Serviço Moderado, Garra Simples)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 510
    • Largura da Sapata (pol): 20,1
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (mm): 175,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,91
    track-type tractor
    D5B, 163 153 D5, 55, 6 5S 5 5A

    track-type loader
    953C, 977