3P-3897: Sapatas de Esteira Diversas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3P-3897: Sapatas de Esteira Diversas

    Número de Peça : 3P-3897
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata Mestra da Esteira (Autolimpante)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.

    Atributos:

    • As sapatas de esteira autolimpantes foram projetadas para serem usadas em condições de terreno instável e lamacento. Conforme essas sapatas se movem ao redor da roda motriz e da roda-guia, elas se separam uma da outra, fazendo com que os detritos caiam para fora. Essas sapatas de aço fundido estão disponíveis em larguras que as tornam adequadas somente para máquinas LGP, e não devem ser usadas em condições altamente abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 34
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Sapata: Autolimpante
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,91
    track-type tractor
    D5B, D5