3P-5757: ELO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3P-5757: ELO A

    Número de Peça : 3P-5757
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elos Fechados (Arruela Belleville de Duas Peças)

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.
    • As arruelas Belleville são molas moldadas como uma arruela. Elas são usadas em Esteira Selada para ajudar a manter a vedação do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 39
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,9
    track-type tractor
    153 D5B, 163 D5, 5S 5 5A 6 55

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 951C, 977