3S-1404: CONJ DE PISTA E ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3S-1404: CONJ DE PISTA E ROLETE

    Número de Peça : 3S-1404
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Classic
    track-type tractor
    D5B, D5, 183B 5S 163 D8K, D9G, 5A 55, D9H, D8H, 8S 8D 153 6 5

    pipelayer
    561D, 594, 594H, 583K

    track-type loader
    977

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730, 725, 725C, 730C, 730C2, 735, 725C2