3Y-3477: Sapatas da Esteira de Garra-Oval Ttt/Ttl
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3Y-3477: Sapatas da Esteira de Garra-Oval Ttt/Ttl

    Número de Peça : 3Y-3477
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Dupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,75
    track-type loader
    951

    track-type tractor
    D4E, 4S D4D, 141 4 140, 143 4A