3P-3096: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3P-3096: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 3P-3096
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    earthmoving compactor
    825C 826G II 825G II 825 826H 826K 826C 825K 825H 826G 825G

    wheel-type loader
    982M 988B 980G 980G II 980H 980M 980F II 980F 980C 980L 980K 988F II 988F 980K HLG

    wheel dozer
    824C 824K 824S 824G 824G II 824H

    pipelayer
    589

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D44B D400

    track-type tractor
    8A 8 D8L 8S 58 8U 58L 9SU 59L 9 9U D9N 59N