416-2154: ENGR-BVL-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    416-2154: ENGR-BVL-CLA

    Número de Peça : 416-2154
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Trem de Força Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    underground articulated truck
    AD30

    skidders
    520D

    wheel-type loader
    980G, 980K HLG 982M, 980H, 980M, 980G II 980L, 980K

    wheel dozer
    824H, 824G II 824K

    wheel loaders
    980H, 980M, 980G, 980K, 980HII, 980GII

    wheel dozers
    824K, 824G, 824KLRC

    compactors
    826G, 825G, 826H, 826K, 825K, 826GII, 825GII, 826KLRC

    earthmoving compactor
    825K, 826K, 825H, 825G II 826G II

    underground articulated trucks
    AD30