• \
  • Home
  • 416-2157: ROL-TPR-ABRAÇ
416-2157: ROL-TPR-ABRAÇ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    416-2157: ROL-TPR-ABRAÇ

    Número de Peça : 416-2157
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Cônico Cat®
    rrss
    RM-250C, SM-350, RM-350, SS-250B, SS-250, RM-300, RR-250, RR-250B

    com
    816K, 815F II 815K, 816F II 816F, 836, 815F, 815B

    wheel tractor scrapers
    613B

    skidders
    528

    wts
    637E, 615C, 637K, 637G, 611, 615C II

    wtt
    814F, 834B, 8A4K 814F II 814K

    tskd
    125C 120C

    lhd
    R1700G, R1600H, R1600G

    wheel loaders
    988F, 972GII, 972G, 988B

    compactors
    815F

    track type tractors
    D8K

    wtl
    966G, 966E, 972K, 972L, 966H, 972M, 930R, 972G, 966K, 966M, 966F II 972H, 972G II 966G II 930T, 966L, 966D, 988B, 966F, 97AM 970F, 988F II 966C