416-2168: ROLAM-RLR-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    416-2168: ROLAM-RLR-CLA

    Número de Peça : 416-2168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat®
    pipelayers
    572G

    marine products
    7241

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    8U D9R, 9 10SU D7G, 10U 9U 8 8A 9C 59 58 59N D7G2 D8L, 8S 58L 10 9S 9SU 59L

    track loaders
    983B

    track type tractors
    D10N, D8L, D7F, D8K, D7G, D9L, D9N, D7E1970, D9R, D10