416-7043: GP ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    416-7043: GP ESTEIRA

    Número de Peça : 416-7043
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo de Esteira para Trabalhos em Geral (Serviço Moderado, Garra Simples)

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira do Tipo Reforçado Geral foi desenvolvida para fornecer uma opção econômica para prolongar o ciclo de vida ou diminuir o uso de máquinas. Ela é oferecida a um preço inicial baixo e projetada para "operar até a destruição". Todo o Material Rodante Cat® é apoio pela Garantia de Material Rodante e fabricado pela Caterpillar e têm a qualidade e durabilidade testadas para garantir a produtividade e o desempenho apropriados para as necessidades do local de trabalho.
    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 33,9
    • Número de Seções da Esteira: 46
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.