416-7115: ALOJAMENTO - COMP
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    416-7115: ALOJAMENTO - COMP

    Número de Peça : 416-7115
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento do Turbocompressor

    Descrição:

    • Alojamentos são um componente importante de compressores de turbocompressor, que aumentam a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pol): 7,5
    • Comprimento (mm): 452,1
    • Comprimento (pol): 17,8
    • Largura (mm): 419,1
    off-highway truck
    797F, 797B, 795F AC 797