417-1541: Granel do Selo Cm
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-1541: Granel do Selo Cm

    Número de Peça : 417-1541
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 300
    • Altura total (pol): 11,81
    • Descrição do Material: O EPDM (Ethylene Propylene Diene Modified, Etileno Propileno Dieno Modificado) tem excelente desempenho em aplicações de Líquido Arrefecedor/Ureia e um bom desempenho em aplicações de Ar. Além disso, ele tem boa resistência à abrasão e ao corte. No entanto, ele não deve ser usado em aplicações de Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Material: EPDM - Etileno Propileno Dieno Modificado
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Superior
    motor graders
    120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    articulated dump truck
    730C, 735, 730, 725C2, 730C2 EJ 740, 740B, 740C 745 735C, 745C, 735B, 725C, 740 GC 730C2

    articulated trucks
    730D