417-4609: 417-4609
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-4609: 417-4609

    Número de Peça : 417-4609
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueiras Revestidas de Teflon

    Descrição:
    Canaliza o combustível diesel, o combustível biodiesel até fluidos hidráulicos baseados em petróleo e B20 expostos a altas temperaturas.


    Atributos:
    Apresenta um trançado de um fio de aço inoxidável e um revestimento interno de teflon projetado para aumentar a resistência à degradação. Essas características proporcionam vida útil prolongada e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de Pressão Média/Alta Temperatura.

    wheel tractor-scraper
    621K, 627K LRC 621K OEM 627K, 627H, 623H, 621H, 623K LRC 623K