417-6232: ALOJAMENTO DA TURBINA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-6232: ALOJAMENTO DA TURBINA

    Número de Peça : 417-6232
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 226,1
    • Comprimento (mm): 307,3
    • Largura (mm): 307,3
    oht
    785, 785C, 785B, 784C