417-9466: CHAPA-ENGR-ABRAÇ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    417-9466: CHAPA-ENGR-ABRAÇ

    Número de Peça : 417-9466
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    ttt
    D6N D5M D6M D6T, D5R2 D6N XL D5N D5R XL D6N OEM D4H III D5R LGP D6N LGP D5H, D5H XL D4H XL

    skidders
    527GR

    wts
    613G, 613C, 613C II

    lhd
    R1300G II R1300G

    tskd
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    mg
    143H, 140H NA 12H NA 12H ES 160H, 14M, 160K, 135H NA 120H, 163H NA 160H NA 140H, 160H ES 140K 2 140H ES 120K 2 12H, 135H, 120H ES 12K, 140K, 120H NA 16M, 120K, 163H

    it
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel loaders
    950E, 950B, 950GII, 950G, 936F

    motor graders
    140H

    track type tractors
    D6NLGP, D6MXL, D6NXL

    pipe
    561N, 561M

    wtl
    950H, 962H, 950G II 966L, 962G, 966M, 950G, 950F II 950K, 962G II 962K, 966H, 966K, 960F, 950F